Especificación
El perfil MOVILINK® a través de CAN/SBus es un perfil de aplicación especialmente adaptado a los variadores de SEW‑EURODRIVE. Encontrará información detallada sobre la estructura de protocolo en el manual "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Comunicación y perfil de la unidad de bus de campo".
Para el uso de SBus debe configurarse el variador tal y como se describe en el capítulo Ajustes de parámetros en el variador de frecuencia. Estado y palabra de control están fijos, las demás palabras de datos de proceso están libremente programables en el grupo de parámetros P5-xx.
Encontrará información detallada sobre la estructura de las palabras de datos de proceso en el capítulo Estructura y ajustes de las palabras de datos de proceso. Un listado detallado de todos los parámetros incluyendo los índices necesarios y el escalado se muestra en el capítulo Registro de parámetros.