Spécifications

Le profil MOVILINK® via CAN (SBus) est un profil d'application adapté spécifiquement aux variateurs de vitesse SEW. Des informations détaillées relatives à la structure du protocole sont disponibles dans le manuel MOVIDRIVE® MDX60B / 61B Principe de communication par bus de terrain.

Pour utiliser le SBus, le variateur de vitesse doit être configuré comme décrit dans le chapitre Réglages de paramètres sur le variateur de vitesse. L'état et le mot de commande sont figés. Les autres mots données process peuvent être configurés dans le groupe de paramètres P5-xx.

Des informations détaillées relatives à la structure des mots données process figurent au chapitre "Structure et réglage des mots données process". Une liste détaillée de tous les paramètres, y compris des indices et de la mise à l'échelle nécessaires, est disponible au chapitre Registre des paramètres.