Especificação
O perfil MOVILINK® via CAN/SBus é um perfil de aplicativo especialmente ajustado para o conversor da SEW-EURODRIVE. Informações detalhadas sobre a estrutura do protocolo estão disponíveis no manual "MOVIDRIVE® MDX60B/61B Comunicação e perfil da unidade de fieldbus".
Para a utilização do SBus o conversor tem que ser configurado como descrito no capítulo Ajuste de parâmetros no conversor. O estado e a palavra de comando são fixos, as demais palavras de dados de processo são livremente configuráveis no grupo de parâmetros P5-xx.
Informações detalhadas sobre a estrutura das palavras de dados de processo podem ser encontradas no capítulo Instalação e ajustes das palavras de dados de processo. Uma relação detalhada de todos os parâmetros, inclusive dos índices necessários e da escala, estão disponíveis no capítulo Registro de parâmetros.