Anbindung eines Gateways oder einer Steuerung (SBus MOVILINK®)
Anschluss von Gateway und MOVI-PLC®.

[A] | Busanschluss | [D] | Splitter |
[B] | Gateway, z. B. DFx / UOH | [E] | Verbindungskabel |
[C] | Verbindungskabel | [F] | Y-Stecker mit Abschlusswiderstand |
HINWEIS

Ab Firmware-Version 1.20 ist der Stützbetrieb zur Aufrechterhaltung der Kommunikation bei Netzausfall möglich, bei älteren Versionen nicht. Bitte beachten Sie hierzu auch Kapitel Anschluss 24-V-Stützspannung.
Der Abschluss-Stecker [F] ist mit 2 Abschlusswiderständen ausgestattet und bildet somit den Abschluss an CAN-/SBus und Modbus RTU.
Anstatt eines Abschluss-Steckers von dem Kabelset A kann auch der Y-Adapter des Engineering-Kabelsets C verwendet werden. Dieses enthält ebenfalls einen Abschlusswiderstand. Detaillierte Informationen zu den Kabelsets finden Sie im Katalog "MOVITRAC® LTP-B".
Verwenden Sie für die Kommunikationsanschlüsse ausschließlich geschirmte Kabel und legen Sie den Schirm auch am Gateway großflächig auf.
Verdrahtung von der Steuerung bis zur Kommunikationsbuchse RJ45 des Umrichters:
Seitenansicht | Bezeichnung | Klemme an CCU / PLC | Signal | RJ45-BuchseBitte beachten: Oben ist die Klemmenbelegung für die Buchse des Umrichters, nicht für den Stecker angegeben. | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
MOVI-PLC® oder Gateway (DFX / UOH) | X26:1 | CAN 1H | 2 | SBus/CAN-Bus h | |
X26:2 | CAN 1L | 1 | SBus/CAN-Bus l | ||
X26:3 | DGND | 3 | GND | ||
X26:4 | Reserviert |
|
| ||
X26:5 | Reserviert |
|
| ||
X26:6 | DGND |
|
| ||
X26:7 | DC 24 V |
|
| ||
Fremdsteuerung | X:?Belegung ist abhängig von der Fremdsteuerung | Modbus RTU+ | 8 | RS485+ (Modbus RTU) | |
X:?2) | Modbus RTU- | 7 | RS485- (Modbus RTU) | ||
X:?2) | DGND | 3 | GND |