Mise en service avec passerelle

  • Raccorder la passerelle selon les instructions du chapitre Installation électrique.
  • Rétablir tous les réglages usine de la passerelle.
  • Le cas échéant, régler tous les variateurs raccordés comme décrit au chapitre Réglages de paramètres sur le variateur de vitesse en mode MOVILINK® SBus. Attribuer ensuite des adresses SBus claires (différentes de 0 !) et paramétrer une fréquence de transmission (baudrate) correspondant à la passerelle (standard = 500 kbauds).
  • Commuter les interrupteurs DIP AS (Autosetup) de la passerelle DFx/UOH de "OFF" à "ON" pour effectuer un Autosetup de la passerelle bus de terrain.
  • La diode "H1" de la passerelle s'allume plusieurs fois puis s'éteint complètement. Si la diode "H1" reste allumée, cela signifie que la passerelle ou qu'un des variateurs est mal connecté(e) au SBus ou n'a pas été mis(e) en service correctement.
  • L'établissement de la communication par bus de terrain entre la passerelle DFx/UOH et le maître du bus est décrite dans le manuel DFx correspondant.