Colocação em operação no gateway
- Conectar o gateway conforme o capítulo Instalação elétrica.
- Colocar todos os ajustes do Gateways para os ajuste de fábrica.
- Se necessário, ajuste todos os conversores conectados para a operação SBus-MOVILINK®, como descrito no capítulo Ajuste de parâmetros no conversor. Atribua endereços SBus únicos (≠ 0!) e ajuste uma taxa de transmissão conforme o gateway (padrão = 500 kBaud).
- Mudar a chave DIP AS (Auto-Setup) no gateway DFx/UOH de "OFF" para "ON" para executar um Auto-Setup para o gateway fieldbus.
- O LED "H1" no gateway acende repetidamente e depois permanece apagado. Se o LED "H1" estiver aceso, o Gateway ou um dos conversores no SBus está conectado incorretamente ou foi colocado em operação de maneira incorreta.
- A configuração da comunicação fieldbus entre o gateway DFx/UOH e o mestre de bus está descrita no respectivo manual DFx.
Informações adicionais