Surveillance des données transmises
Les données transmises via la passerelle peuvent être visualisées des manières suivantes.
- Avec MOVITOOLS® MotionStudio, via l'interface d'ingénierie X24 de la passerelle ou en option via Ethernet
- Via la page internet de la passerelle (p. ex. passerelles Ethernet DFE3x)
- Sur les variateurs de vitesse, il est possible de contrôler quelles données process ont été transmises et ce, via les paramètres correspondants du groupe de paramètres 0.