Mise en service sur un contrôleur CCU

Avant que le variateur ne soit mis en service avec "Drive Startup" via MotionStudio, les paramètres suivants doivent être directement réglés sur le variateur.

  • Régler le paramètre P1-14 sur "1" pour accéder au groupe de paramètres spécifiques LTX P1-01 – P1-20.
  • Si un codeur HIPERFACE® est raccordé à la carte codeur, le paramètre P1-16 doit afficher le bon type de moteur. Dans le cas contraire, sélectionner le type de moteur correct au moyen des touches <Flèche vers le haut> et <Flèche vers le bas>.
  • Définir une adresse claire pour le variateur dans le paramètre P1-19. La modification de ces paramètres agit immédiatement sur les paramètres P5-01 et P5-02.
  • Le paramètre Fréquence de transmission SBus (P1-20) doit être réglé sur 500 kbauds.