Colocação em operação em uma CCU
Antes de o conversor ser colocado em operação via MotionStudio com "Drive Startup", os seguintes parâmetros precisam ser ajustados diretamente no conversor:
- Colocar o parâmetro P1-14 em "1" para ter acesso ao grupo de parâmetros específicos para LTX P1-01 – P1-20.
- Se um encoder HIPERFACE® estiver conectado à placa de encoder, o P1-16 deve exibir o tipo correto de motor. Se este não for o caso, então o tipo de motor correto deve ser selecionado com o auxílio das teclas <Para cima> e <Para baixo>.
- Atribua um endereço de conversor inequívoco em P1-19. A mudança destes parâmetros tem efeito direto sobre os parâmetros P5-01 e P5-02.
- A taxa de transmissão SBus (P1-20) precisa estar ajustada para 500 kBaud.