MOVI-PLC Motion Protocol (P1-12 = 8)

Se o conversor com ou sem módulo de encoder LTX for operado com MOVI-PLC® ou CCU, é necessário ajustar os seguintes parâmetros no conversor:

  • Coloque P1-14 em "1" para o acesso ao grupo de parâmetros específico LTX. Os parâmetros P1-01 – P1-20 ficam então visíveis.
  • Se um encoder HIPERFACE® estiver conectado à placa de encoder, o P1-16 exibe o tipo correto de motor. Caso contrário, o tipo de motor correspondente deve ser selecionado com as teclas "Para cima" e "Para baixo".
  • Atribua um endereço de conversor inequívoco em P1-19.
  • Ajustar a taxa de transmissão SBus (P1-20) para "1000 kBaud".
  • Execute um Drive Startup (partida do acionamento) através do software MOVITOOLS® MotionStudio.