Modbus RTU
Os conversores suportam toda a comunicação via Modbus RTU. Para leitura, é utilizada a função "Read Holding Register (03)" e para escrita é utilizada a função "Write Single Register (06)". Para a palavra de dados PO 1-5, está adicionalmente disponível a função "Write Multiple Register (16)". Para a utilização do Modbus RTU o conversor deve ser configurado como descrito no capítulo Ajustes de parâmetros no conversor.
Informações adicionais