Plano de atribuição de registro das palavra dos dados do processo

As palavras de dados de processo encontram-se nos registros Modbus apresentados na tabela. As palavras de comando e de estado são fixas. As outras palavras de dados de processo podem ser configuradas livremente no grupo de parâmetros P5-xx.

Na tabela é indicada a atribuição padrão das palavras de dados de processo. Todos os outros registros via de regra são atribuídos de tal modo que correspondem ao número do parâmetro (101 = P1-01). Porém isso não se aplica ao grupo de parâmetros 0.

Registro

Byte superior

Byte inferior

Comando

Tipo

1

Palavra de comando PO1 (fixa)

03, 06, 16

Leitura/Escrita

2

PO2 (ajuste padrão em P5-09 =1; valor de referência da rotação)

03, 06, 16

Leitura/Escrita

3

PO3 (ajuste padrão em P5-10 =7; sem função)

03, 06, 16

Leitura/Escrita

4

PO4 (ajuste padrão em P5-11 =7; sem função)

03, 06, 16

Leitura/Escrita

5

Reservado

-

03

Leitura

6

Palavra de estado PI1 (fixa)

03

Leitura

7

PI2 (ajuste padrão em P5-12 =1; rotação atual)

03

Leitura

8

PI3 (ajuste padrão em P5-13 =2; corrente atual)

03

Leitura

9

PI4 (ajuste padrão em P5-14 =4; potência)

03

Leitura

…

Para outros registros, ver capítulo Registro de parâmetros.

Toda a atribuição de registros de parâmetros, bem como a escala dos dados, podem ser encontradas no plano de alocação da memória no capítulo Registro de parâmetros.

INFORMAÇÃO

Muitos mestres de bus acessam o primeiro registro como registro 0, por isso pode ser necessário deduzir o valor "1" dos números de registro indicados abaixo para obter o endereço de registro correto.