Registerbelegungsplan der Prozessdatenworte

Die Prozessdatenworte liegen auf den in der Tabelle dargestellten Modbusregistern. Status- und Steuerwort sind fest. Die anderen Prozessdatenworte können in Parametergruppe P5-xx frei konfiguriert werden.

In der Tabelle ist die Standardbelegung der Prozessdatenworte angegeben. Alle anderen Register sind im Allgemeinen so belegt, dass sie der Parameternummer entsprechen (101 = P1-01). Diese gilt jedoch nicht für Parametergruppe 0.

Register

oberes Byte

unteres Byte

Befehl

Typ

1

PA1 Steuerwort (fest)

03, 06, 16

Read/Write

2

PA2 (Standardeinstellung in P5-09 =1; Drehzahl-Sollwert)

03, 06, 16

Read/Write

3

PA3 (Standardeinstellung in P5-10 =7; keine Funktion)

03, 06, 16

Read/Write

4

PA4 (Standardeinstellung in P5-11 =7; keine Funktion)

03, 06, 16

Read/Write

5

Reserviert

-

03

Read

6

PE1 Statuswort (fest)

03

Read

7

PE2 (Standardeinstellung in P5-12 =1; Istdrehzahl)

03

Read

8

PE3 (Standardeinstellung in P5-13 =2; Iststrom)

03

Read

9

PE4 (Standardeinstellung in P5-14 =4; Leistung)

03

Read

…

Weitere Register siehe Kapitel Parameterregister.

Die gesamte Parameter-Registerzuordnung sowie die Skalierung der Daten ist im Speicherbelegungsplan des Kapitels Parameterregister zu finden.

HINWEIS

Viele Busmaster sprechen das erste Register als Register 0 an, daher kann es nötig sein, von der unten angegebenen Registernummer den Wert "1" abzuziehen, um die korrekte Registeradresse zu erhalten.