Registre des mots données process

Les mots données process figurent dans le registre Modbus dans le tableau. L'état et le mot de commande sont figés. Les autres mots données process peuvent être librement configurés dans le groupe de paramètres P5-xx.

Le tableau suivant indique l'affectation standard des mots données process. Tous les autres registres sont en général affectés de sorte à correspondre au numéro du paramètre (101 = P1-01). Ce paragraphe n'est pas valable pour le groupe de paramètres 0.

Register

Octet supérieur

Octet inférieur

Commande

Type

1

SP1 Mot de commande (figé)

03, 06, 16

Read/Write

2

SP2 (réglage standard dans P5-09 =1 ; consigne de vitesse)

03, 06, 16

Read/Write

3

SP3 (réglage standard dans P5-10 =7 ; sans fonction)

03, 06, 16

Read/Write

4

SP4 (réglage standard dans P5-11 =7 ; sans fonction)

03, 06, 16

Read/Write

5

réservé

-

03

Read

6

EP1 Mot d'état (figé)

03

Read

7

EP2 (réglage standard dans P5-12 =1 ; vitesse réelle)

03

Read

8

EP3 (réglage standard dans P5-13 =2 ; courant réel)

03

Read

9

EP4 (réglage standard dans P5-14 =4 ; puissance)

03

Read

…

Autres registres, voir chapitre Registre des paramètres.

L'affectation complète au registre des paramètres ainsi que la mise à l'échelle des données figurent dans le plan d'occupation de la mémoire du chapitre Registre des paramètres.

REMARQUE

De nombreux maîtres bus activent le premier registre en tant que registre 0. Par conséquent, il peut être nécessaire d'ôter la valeur "1" des numéros de registre indiqués ci-dessous, afin d'obtenir la bonne adresse de registre.