Modbus RTU

Les variateurs de vitesse supportent la communication via Modbus RTU. La fonction "Read Holding Register (03)" est utilisée pour la lecture. La fonction "Write Single Register (06)" est utilisée pour l'écriture. Pour les mots de données SP 1 à 5, la fonction "Write Multiple Register (16)" est en outre disponible. Pour utiliser Modbus TCP, le variateur doit être configuré comme décrit dans le chapitre Réglages de paramètres sur le variateur de vitesse.