Installation électrique

L'installation se fait comme celle du réseau CAN / SBus. Le nombre maximal de participants du bus est de 32. La longueur admissible des câbles dépend de la fréquence de transmission (baudrate). Avec une fréquence de transmission de 115 200 bps et en cas d'utilisation d'un câble de 0.5 mm2, la longueur maximale de câble est de 1200 m. Le plan de connexion du connecteur femelle RJ45 pour la communication figure au chapitre Connecteur femelle RJ45 pour la communication.