Instalación eléctrica

La preparación se hace como en la red CAN/SBus. El número máximo de las estaciones del bus es de 32. La longitud de cable permitida depende de la velocidad de transmisión en baudios. En caso de una velocidad de transmisión en baudios de 115200 bps y utilizando un cable de 0.5 mm2, la longitud de cable máxima es de 1200 m. La asignación de contactos del puerto de comunicación RJ45 se encuentra en el capítulo puerto de comunicación RJ45.