Modbus RTU

Los variadores soportan la comunicación mediante Modbus RTU. Para leer se utiliza la función "Read Holding Register (03)" y para escribir la función "Write Single Register (06)". Para la palabra de datos PO 1-5 se dispone además de la función "Write Multiple Register (16)". Para el uso de Modbus RTU debe configurarse el variador tal y como se describe en el capítulo Ajustes de parámetros en el variador.