Esquema de asignación al registro de las palabras de datos de proceso

Las palabras de datos de proceso se encuentran en los registros Modbus señalados en la tabla. Las palabras de estado y de control son fijas. Las demás palabras de datos de proceso pueden configurarse libremente en el grupo de parámetros P5-xx.

En la tabla está indicada la asignación por defecto de las palabras de datos de proceso. Todos los demás registros están asignados, por regla general, de tal manera que corresponden al número de parámetro (101 = P1-01). Sin embargo, esto no es válido para grupo de parámetros 0.

Registro

Byte superior

Byte inferior

Comando

Modelo

1

PO1 Palabra de control (fija)

03, 06, 16

Read/Write

2

PO2 (ajuste por defecto en P5-09 =1; consigna de velocidad)

03, 06, 16

Read/Write

3

PO3 (ajuste por defecto en P5-10 =7; sin función)

03, 06, 16

Read/Write

4

PO4 (ajuste por defecto en P5-11 =7; sin función)

03, 06, 16

Read/Write

5

Reservado

–

03

Read

6

PI1 Palabra de estado (fija)

03

Read

7

PI2 (ajuste estándar en P5-12 =1; velocidad real)

03

Read

8

PI3 (ajuste estándar en P5-13 =2; corriente real)

03

Read

9

PI4 (ajuste estándar en P5-14 =4; potencia)

03

Read

…

Para otros registros, véase capítulo Registro de parámetros

La asignación completa al registro de parámetros y el escalado de los datos se encuentran en el esquema de asignación de memoria del capítulo Registro de parámetros.

AVISO

Muchos maestros de bus direccionan el primer registro como registro 0, por este motivo puede ser necesario restar del número de registro abajo señalado el valor "1" para obtener la dirección de registro correcta.