Especificación

 

Protocolo

Modbus RTU

Comprobación de fallos

Verificación por redundancia cíclica CRC

Velocidad de transmisión en baudios

9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps (por defecto)

Formato de datos

1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada, sin paridad

Formato físico

RS485 2 conductores

Interfaz de usuario

RJ45