MOVI-PLC Motion Protocol (P1-12 = 8)

Cuando el variador, con o sin módulo de encoder LTX, se opera con MOVI-PLC® o CCU, en el variador deben estar ajustados los siguientes parámetros:

  • Ajuste P1-14 a "1" para el acceso al grupo de parámetros específicos de LTX. Los parámetros P1-01 – P1-20 están entonces visibles.
  • Si hay conectado un encoder HIPERFACE® a la tarjeta de encoder, P1-16 indicará el tipo de motor correcto. Si no es así, habrá que seleccionar el respectivo tipo de motor con las teclas "Arriba" y "Abajo".
  • Asigne una dirección inequívoca al variador en P1-19.
  • Ajuste la velocidad de transmisión en baudios del SBus (P1-20) a "1000 kbaudios".
  • Ejecute un Drive-Startup mediante el software MOVITOOLS® MotionStudio.