Puesta en marcha en una CCU

Antes de poner en marcha el variador a través de MotionStudio con "Drive Startup", deben ajustarse los siguientes parámetros directamente en el variador:

  • Ajuste el parámetro P1-14 a "1" para tener acceso al grupo de parámetros específicos de LTX P1-01 – P1-20.
  • Si hay conectado un encoder HIPERFACE® a la tarjeta de encoder, P1-16 debe indicar el tipo de motor correcto. Si no es el caso, se ha de seleccionar el tipo de motor correcto con ayuda de las teclas <Arriba> y <Abajo>.
  • Asigne una dirección inequívoca al variador en P1-19. El cambio de estos parámetros se refleja inmediatamente en los parámetros P5-01 y P5-02.
  • La velocidad de transmisión en baudios del SBus (P1-20) debe ajustarse a 500 kbaudios.