MOVI-PLC Motion Protocol (P1-12 = 8)

Si le convertisseur est utilisé avec ou sans module codeur LTX, avec MOVI-PLC® ou CCU, les paramètres suivants doivent être réglés sur le convertisseur.

  • Régler le paramètre P1-14 sur "1" pour accéder au groupe de paramètres spécifique LTX. Les paramètres P1-01 – P1-20 sont ensuite visibles.
  • Si un codeur HIPERFACE® est raccordé à la carte codeur, le paramètre P1-16 affiche le bon type de moteur. Dans le cas contraire, le type de moteur correspondant doit être sélectionné avec les touches "Flèche vers le haut" et "Flèche vers le bas".
  • Définir une adresse claire pour le variateur dans le paramètre P1-19.
  • La fréquence de transmission SBus (P1-20) doit être réglée sur "1000 kbauds".
  • Démarrer l'entraînement (Drive Startup) via le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.