Instalação elétrica

A estrutura é executada tal como na rede CAN/SBus. A quantidade máxima de participantes de bus é 32. O comprimento do cabo permitido depende da taxa de transmissão. Com uma taxa de transmissão de 115200 bps e a utilização de um cabo de 0,5 mm2, o comprimento máximo do cabo é de 1200 m. A pinagem da tomada de comunicação RJ45 pode ser consultada no capítulo Tomada de comunicação RJ45.