设置操作模式“Cyclic Synchronous Position”(csp)

请按以下步骤进行操作:

  1. 打开变频器的配置(“分散式电子设备”)。
  2. 为Cyclic position mode(循环位置模式)参数确定“Cyclic synchronous position”(循环同步位置)设置。
    • 通过功能块MC_BR_MoveCyclicPosition执行运动。程序将MpAxisBasic功能模块中的Position(位置)参数值分配给功能模块的CyclicPosition(循环位置)参数。从而将虚拟轴的位置循环传输到变频器中。