设置操作模式“Cyclic Synchronous Velocity” (csv)

请按以下步骤进行操作:

  1. 打开变频器的配置(“分散式电子设备”)。
  2. 为Cyclic velocity mode(循环速度模式)参数确定“Cyclic synchronous velocity”(循环同步速度)设置。
    • 通过MC_BR_VelocityControl功能模块执行运动。程序将MpAxisBasic功能模块中的Velocity(速度)参数值分配给功能模块的CyclicVelocity(循环速度)参数。从而将虚拟轴的速度循环传输到变频器中。