Ajustar Mode of Operation "Cyclic Synchronous Velocity" (csv)

Proceda como se indica a continuación:

  1. Abra la configuración del variador ("Decentralized-Electronics").
  2. Defina para el parámetro Cyclic velocity mode el ajuste "Cyclic synchronous velocity".
    • El movimiento se ejecuta con el bloque funcional MC_BR_VelocityControl. El programa asigna al parámetro CyclicVelocity del bloque funcional el valor del parámetro Velocity del bloque funcional MpAxisBasic. De este modo se transmite la velocidad del eje virtual cíclicamente al variador.