Ajuste del escalado

El escalado del eje se ajusta en la configuración del hardware y en la configuración del eje.

Proceda como se indica a continuación:

  1. Abra la configuración del variador ("Decentralized-Electronics").
  2. Defina los siguientes ajustes:

Grupo de parámetros

Parámetro

Ajuste

[utilización de la biblioteca de controladores de eje DS402] > [Mechanical Elements]

Gearbox Input

Velocidad de entrada del reductorEl valor del parámetro no debe ser 0.

Gearbox Output

Velocidad de salida del reductor1)

Rotary to linear transformation

Factor de conversión de un sistema rotatorio a un sistema lineal

Reference distance

Distancia lineal que el sistema recorre durante una vuelta del lado de salida del reductor1)

[utilización de la biblioteca de controladores de eje DS402] > [Encoder Settings]

Increments per revolution

Número de incrementos de una vuelta del motor1)

  1. Abra la configuración del eje.
  2. Defina los ajustes de los parámetros Base type y Measurement unit. En función de los ajustes de los parámetros se distinguen los factores de escalado:

Ajuste

Factor de escalado

Rotary – Global settings

Rotary – Degrees

Rotary – Gradians

Rotary – Revolution

Rotary – Generic

Linear – all units

  1. Defina en el parámetro Measurement resolution el decimal al que se ha de redondear la posición. Tenga en cuenta lo siguiente: Si el parámetro se ajusta demasiado alto y el escalado completo es muy grande, se pierden antes del escalado los decimales requeridos.