设置定标

在硬件配置和轴配置中设置轴的定标。

请按以下步骤进行操作:

  1. 打开变频器的配置(“分散式电子设备”)。
  2. 确定以下设置:

参数组

参数

设置

[使用DS402轴驱动程序库] > [机械元件]

Gearbox Input

减速器的输入转速参数值不得为0。

Gearbox Output

减速器的输出转速1)

Rotary to linear transformation

从旋转系统到线性系统的转换系数

Reference distance

减速器输出侧旋转一圈时系统覆盖的直线距离。1)

[使用DS402轴驱动程序库] > [编码器设置]

Increments per revolution

电机旋转一转的增量数1)

  1. 打开轴的配置。
  2. 确定参数Base type(基本类型)和Measurement unit(测量单元)的设置。定标因数因设置而异:

设置

定标因数

Rotary – Global settings

Rotary – Degrees

Rotary – Gradians

Rotary – Revolution

Rotary – Generic

Linear – all units

  1. 在Measurement resolution(测量分辨率)参数中,确定位置应四舍五入到哪个小数位。同时请注意:如果设置的参数过高,整体定标较大,则在定标前所需的小数位会丢失。