Acceso a parámetros individuales
Mediante los servicios SDO READ y WRITE definidos en el protocolo CoE (CANopen over EtherCAT) se puede acceder a los distintos parámetros del variador. De este modo se pueden leer valores de proceso o ajustar parámetros durante el funcionamiento a las condiciones marco de la aplicación.
Para la gestión de datos mediante el programa de control del PLC encontrará un bloque funcional de ejemplo en la página principal de SEW-EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com).
Información adicional