Réglage du Mode of operation "Cyclic Synchronous Velocity" (csv)

Procéder comme suit.

  1. Ouvrir la configuration du variateur de vitesse ("Decentralized-Electronics").
  2. Définir le réglage "Cyclic synchronous velocity" pour le paramètre Cyclic velocity mode.
    • Le mouvement est exécuté avec le bloc fonction MC_BR_VelocityControl. Le programme affecte au paramètre CyclicVelocity du bloc fonction la valeur du paramètre Velocity du bloc fonction MpAxisBasic. La vitesse de l'axe virtuel est ainsi transmise de manière cyclique au variateur de vitesse.