Ajustar tempo de interpolação

Para evitar erros de interpolação que levam a perdas no desempenho do controle, os tempos de interpolação no CLP e no conversor devem coincidir.

Um tempo de interpolação de 2 ms ou mais é possível para o MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C.

Proceda da seguinte forma:

  • Você mapeou a rede POWERLINK em um projeto Automation Studio.
  • Você integrou o conversor em um projeto MOVISUITE®.
  1. No System Designer, abrir a aba "Physical View" (Visualização física).
  2. Abrir a configuração do CLP no menu de contexto do CLP e especificar as seguintes configurações:

Grupo de parâmetros

Parâmetro

Ajuste

[Comportamento temporal]

System Timer

Interface EPL/X2X

[Comportamento temporal] > [System Timer]

Interface

X20CP1585.IF3

Tempo de ciclo da interface

2000Tempo de interpolação do conversor

Duração do ciclo multiplicada por

1

System Tick

20001)

[Resourcen] > [Classes de tarefas cíclicas] > [Cyclic #x]

Duração

20001)

Tolerância

0

Pilha

65536

  1. Abrir a configuração da interface no menu de contexto da interface POWERLINK "PLK" na guia "Physical View" e inserir também o tempo de interpolação do conversor para o parâmetro Duração do ciclo.
  2. Para poder controlar o conversor, adicionar um programa ao projeto. Para isso, alternar para a aba "Logical View" (Visualização lógica) e inserir o programa do catálogo de objetos usando arrastar e soltar.
    • O programa é atribuído automaticamente a uma classe de tarefa.
  3. Abrir a configuração do software na aba "Physical View" (Visualização física) no menu de contexto do CLP.
  4. Arrastar e soltar o programa na classe de ciclo onde o tempo de interpolação também foi definido.
  5. Mudar para o projeto MOVISUITE®.
  6. Para isso, abrir a configuração do conversor e definir o tempo de interpolação. Certificar-se de definir o mesmo valor para o conversor e para o CLP no projeto do Automation Studio. Se você alterar o tempo de interpolação no CLP, deverá alterar também o tempo de interpolação no conversor.