Integrar e configurar o conversor na rede POWERLINK
O conversor deve ser adicionado a um Automation Studio, conectado ao CLP e configurado.
Um número de nó é atribuído ao conversor durante a configuração.
Proceda da seguinte forma:
- Você já definiu o endereço do conversor nas chaves DIP da unidade de acionamento (ver o capítulo Ajuste do endereço).
- O arquivo de descrição da unidade (arquivo xdd) do conversor já foi baixado da página inicial da SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) e salvo localmente no PC de engenharia.
- Iniciar a ferramenta de engenharia do Automation Studio e criar um novo projeto do Automation Studio.
- Carregar o arquivo de descrição da unidade no projeto.
- Filtrar o catálogo de hardware para "Unidades de terceiros" e inserir o conversor (entrada "Decentralized-Electronics") no System Designer usando arrastar e soltar.
- As interfaces das unidades são conectadas de acordo com a topologia da unidade.
- Abrir o menu de contexto do conversor com a tecla direita do mouse e digitar o número do nó do conversor. O CLP se dirige ao conversor com este número de nó. O número do nó deve corresponder ao endereço que foi configurado no conversor usando chaves DIP.
- Carregar o projeto no CLP. Durante a colocação em operação inicial, o sistema operacional também é carregado no CLP.
- Se o CLP estiver em modo de serviço após o processo de carregamento, você pode exibir as irregularidades pendentes no Logger. Para isso, selecionar o comando de menu [Abrir] > [Logger].
- Se não houver irregularidades, reiniciar o CLP para o modo de operação Run.