Umrichter in das POWERLINK-Netzwerk einbinden und konfigurieren
Der Umrichter muss in ein Automation-Studio-Projekt eingefügt, mit der SPS verbunden und konfiguriert werden.
Bei der Konfiguration wird dem Umrichter eine Knotennummer zugewiesen.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Die Adresse des Umrichters haben Sie bereits an die DIP‑Schalter der Antriebseinheit eingestellt (siehe Kapitel Einstellen der Adresse).
- Die Gerätebeschreibungsdatei (xdd-Datei) des Umrichters haben Sie bereits von der Homepage von SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) heruntergeladen und auf dem Engineering‑PC lokal gespeichert.
- Starten Sie das Engineering-Tool Automation Studio und erstellen Sie ein neues Automation-Studio-Projekt.
- Laden Sie die Gerätebeschreibungsdatei in das Projekt.
- Filtern Sie den Hardwarekatalog nach "Fremdgeräte" und fügen Sie per Drag-and-Drop den Umrichter (Eintrag "Decentralized-Electronics") in den System Designer ein.
- Die Schnittstellen der Geräte werden entsprechend der Gerätetopologie verbunden.
- Öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Umrichters und tragen Sie die Knotennummer des Umrichters ein. Die SPS spricht den Umrichter mit dieser Knotennummer an. Die Knotennummer muss mit der Adresse übereinstimmen, die im Umrichter über DIP‑Schalter eingestellt wurde.
- Laden Sie das Projekt in die SPS. Bei einer Erstinbetriebnahme wird auch das Betriebssystem in die SPS geladen.
- Wenn die SPS nach dem Ladevorgang im Service Modus ist, können Sie die aktuell anstehenden Fehler in den Logger anzeigen. Wählen Sie dazu den Menübefehl [Öffnen] > [Logger].
- Wenn keine Fehler vorhanden sind, bringen Sie die SPS mit einem Neustart in den Run-Modus.