Integrar el variador en la red POWERLINK y configurarlo
El variador debe insertarse en el proyecto Automation Studio, conectarse con el PLC y configurarse.
Durante la configuración se la asigna al variador un número de nodo.
Proceda como se indica a continuación:
- La dirección del variador ya la ha ajustado en los interruptores DIP de la unidad de accionamiento (véase el capítulo Ajuste de la dirección).
- El archivo de descripción de unidad (archivo xdd) del variador ya lo ha descargado de la página principal de SEW‑EURODRIVE (www.sew-eurodrive.com) y almacenado localmente en el PC de ingeniería.
- Inicie la herramienta de ingeniería Automation Studio y cree un proyecto Automation Studio nuevo.
- Cargue el archivo de descripción de unidad en el proyecto.
- Filtre el catálogo de hardware para "Unidades de otros fabricantes" e inserte mediante arrastrar y soltar el variador (entrada "Decentralized-Electronics") en el System Designer.
- Las interfaces de las unidades se conectan conforme a la topología de unidades.
- Abra con el botón derecho del ratón el menú contextual del variador e introduzca el número de nodo del variador. El PLC direcciona el variador con este número de nodo. El número de nodo debe coincidir con la dirección que se ajustó en el variador mediante interruptor DIP.
- Cargue el proyecto en el PLC. En la primera puesta en marcha se carga también el sistema operativo en el PLC.
- Si el PLC después del proceso de carga se encuentra en el modo Service, puede visualizar los fallos presentes en ese momento en el Logger. Seleccione para este fin la opción de menú [Abrir] > [Logger].
- Si no está presente ningún fallo, ponga el PLC mediante reinicio en el modo Run.