将变频器接入POWERLINK网络并配置
必须将变频器添加到Automation Studio项目中,与PLC连接并配置。
配置时,为变频器分配一个节点号。
请按以下步骤进行操作:
- 您已使用驱动装置的DIP开关设置了变频器的地址(参见设置地址)。
- 您已从SEW‑EURODRIVE的官网 (www.sew-eurodrive.com) 下载了变频器的设备说明文件(xdd文件)并已保存在本地的工程设计计算机中。
- 启动工程设计工具Automation Studio,并创建一个新的Automation Studio项目。
- 将设备说明文件加载到项目中。
- 根据“第三方设备”筛选硬件目录,然后通过拖放操作将变频器(条目“Decentralized-Electronics”(分散式电子设备))拖入Designer系统中。
- 设备的接口按照设备拓扑进行连接。
- 点击右键,打开变频器的上下文菜单,并输入变频器的节点号。PLC使用该节点号对变频器进行寻址。节点号必须与使用DIP开关在变频器中所设置的地址相匹配。
- 将项目载入PLC中。首次调试时,也会将操作系统载入PLC中。
- 如果PLC在加载过程后处于服务模式,您可以在记录器中查看当前待处理的故障。为此,选择菜单命令 [打开] > [记录器]。
- 如果没有故障,则通过重启使PLC进入运行模式。