Interpolationszeit einstellen
Um Interpolationsfehler zu verhindern, die zu Einbußen in der Regelperformance führen, muss die Interpolationszeit in der SPS und im Umrichter übereinstimmen.
Für MOVIGEAR® performance MGF..-DFC-C ist eine Interpolationszeit von 2 ms und größer möglich.
Gehen Sie folgendermaßen vor:
- Sie haben das POWERLINK-Netzwerk in einem Automation-Studio-Projekt abgebildet.
- Sie haben den Umrichter in einem MOVISUITE®-Projekt integriert.
- Öffnen Sie im System Designer die Registerkarte "Physical View".
- Öffnen Sie im Kontextmenü der SPS die Konfiguration der SPS und legen Sie folgende Einstellungen fest:

Parametergruppe | Parameter | Einstellung |
|---|---|---|
[Zeitverhalten] | System Timer | EPL/X2X Schnittstelle |
[Zeitverhalten] > [System Timer] | Interface | X20CP1585.IF3 |
Interface Zykluszeit | 2000Interpolationszeit des Umrichter | |
Zykluszeit multipliziert mit | 1 | |
System Tick | 20001) | |
[Resourcen] > [Zyklische Taskklassen] > [Cyclic #x] | Dauer | 20001) |
Toleranz | 0 | |
Stack | 65536 |
- Öffnen Sie auf der Registerkarte "Physikal View" im Kontextmenü der POWERLINK-Schnittstelle "PLK" die Konfiguration der Schnittstelle und legen Sie für den Parameter Zykluszeit ebenfalls die Interpolationszeit des Umrichters ein.
- Um den Umrichter steuern zu können, fügen Sie ein Programm in das Projekt ein. Wechseln Sie dazu auf die Registerkarte "Logical View" und fügen Sie das Programm per Drag-and-Drop aus dem Objektkatalog ein.
- Das Programm wird automatisch einer Taskklasse zugewiesen.
- Öffnen Sie auf der Registerkarte "Physical View" im Kontextmenü der SPS die Konfiguration der Software.
- Fügen Sie das Programm per Drag-and-Drop in der Zyklusklasse ein, bei der auch die Interpolationszeit eingestellt wurde.
- Wechseln Sie in das MOVISUITE®-Projekt.
- Öffnen Sie die Konfiguration des Umrichters und stellen Sie die Interpolationszeit ein. Achten Sie darauf, dass Sie für den Umrichter denselben Wert einstellen, wie für die SPS in das Automation-Studio-Projekt. Wenn Sie die Interpolationszeit in der SPS ändern, müssen Sie die Interpolationszeit auch im Umrichter ändern.