Açık uçlu kabloların bağlantısı
Aşağıdaki tabloda ilgili parça numaralarıyla kabloların damar ataması gösterilmektedir:
Parça numaraları | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29665922, 29666430, 29666422, 29666414, |
Hazırlanması | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açık kablo ucu | Açıklama | Hazır fiş konnektör | |||||||
| |||||||||
Damar rengi/ | İşaret | Hazırlanması | Sinyal | Kontak | |||||
Beyaz 0.25 mm2 | 1 | M12-F-A | Enkoder sinyal A+ (5V/TTL) | 1 | |||||
Kahverengi 0.25 mm2 | 2 | M12-F-A | Enkoder sinyal A- (5V/TTL) | 2 | |||||
Yeşil 0.25 mm2 | 3 | M12-F-A | Enkoder sinyal B+ (5V/TTL) | 3 | |||||
Sarı 0.25 mm2 | 4 | M12-F-A | Enkoder sinyal B- (5V/TTL) | 4 | |||||
Gri 0.25 mm2 | 5 | M12-F-A | Enkoder besleme gerilimi 5 V | 5 | |||||
Pembe 0.25 mm2 | 6 | M12-F-A | Enkoder besleme gerilimi GND | 6 | |||||
Mavi 0.25 mm2 | 7 | M12-F-A | Rezerve edildi | 7 | |||||
Kırmızı 0.25 mm2 | 8 | M12-F-A | Rezerve edildi | 8 | |||||