Conexão de cabos com extremidade livre
A tabela abaixo apresenta a atribuição dos fios do cabo com os seguintes códigos:
Códigos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29665922, 29666430, 29666422, 29666414, |
Montagem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremidade do cabo aberta | Descrição | Conector pré-montado | |||||||
| |||||||||
Cor/ | Identificação | Montagem | Sinal | Contato | |||||
Branco 0.25 mm2 | 1 | M12-F-A | Sinal do encoder A+ (5V/TTL) | 1 | |||||
Marrom 0.25 mm2 | 2 | M12-F-A | Sinal do encoder A- (5V/TTL) | 2 | |||||
Verde 0.25 mm2 | 3 | M12-F-A | Sinal do encoder B+ (5V/TTL) | 3 | |||||
Amarelo 0.25 mm2 | 4 | M12-F-A | Sinal do encoder B- (5V/TTL) | 4 | |||||
Cinza 0.25 mm2 | 5 | M12-F-A | Fonte de alimentação do encoder 5 V | 5 | |||||
Rosa 0.25 mm2 | 6 | M12-F-A | Fonte de alimentação do encoder GND | 6 | |||||
Azul 0.25 mm2 | 7 | M12-F-A | reservado | 7 | |||||
Vermelho 0.25 mm2 | 8 | M12-F-A | reservado | 8 | |||||