Collegamento dei cavi con estremità aperta
La tabella che segue mostra l'assegnazione dei cavi con i seguenti codici:
Codici | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29665922, 29666430, 29666422, 29666414, |
Confezionamento | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estremità cavo aperta | Descrizione | Connettore a spina confezionato | |||||||
| |||||||||
Colore conduttore/ | Contrassegno | Confezionamento | Segnale | Contatto | |||||
bianco 0.25 mm2 | 1 | M12-F-A | Segnale encoder A+ (5V/TTL) | 1 | |||||
marrone 0.25 mm2 | 2 | M12-F-A | Segnale encoder A- (5V/TTL) | 2 | |||||
verde 0.25 mm2 | 3 | M12-F-A | Segnale encoder B+ (5V/TTL) | 3 | |||||
giallo 0.25 mm2 | 4 | M12-F-A | Segnale encoder B- (5V/TTL) | 4 | |||||
grigio 0.25 mm2 | 5 | M12-F-A | Alimentazione di tensione encoder 5 V | 5 | |||||
rosa 0.25 mm2 | 6 | M12-F-A | Alimentazione di tensione encoder GND | 6 | |||||
blu 0.25 mm2 | 7 | M12-F-A | riservato | 7 | |||||
rosso 0.25 mm2 | 8 | M12-F-A | riservato | 8 | |||||