Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29665922, 29666430, 29666422, 29666414, |
Fabricación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
Blanco 0.25 mm2 | 1 | M12-F-A | Señal de encoder A+ (5V/TTL) | 1 | |||||
Marrón 0.25 mm2 | 2 | M12-F-A | Señal de encoder A- (5V/TTL) | 2 | |||||
Verde 0.25 mm2 | 3 | M12-F-A | Señal de encoder B+ (5V/TTL) | 3 | |||||
Amarillo 0.25 mm2 | 4 | M12-F-A | Señal de encoder B- (5V/TTL) | 4 | |||||
Gris 0.25 mm2 | 5 | M12-F-A | Tensión de alimentación encoder 5V | 5 | |||||
Rosa 0.25 mm2 | 6 | M12-F-A | Tensión de alimentación encoder GND | 6 | |||||
Azul 0.25 mm2 | 7 | M12-F-A | Reservado | 7 | |||||
Rojo 0.25 mm2 | 8 | M12-F-A | Reservado | 8 | |||||