Anschluss der Kabel mit offenem Ende

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

29665922, 29666430, 29666422, 29666414,

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

Weiß 0.25 mm2

1

M12-F-A

Encoder Signal A+ (5V/TTL)

1

Braun 0.25 mm2

2

M12-F-A

Encoder Signal A- (5V/TTL)

2

Grün 0.25 mm2

3

M12-F-A

Encoder Signal B+ (5V/TTL)

3

Gelb 0.25 mm2

4

M12-F-A

Encoder Signal B-(5V/TTL)

4

Grau 0.25 mm2

5

M12-F-A

Spannungsversorgung Encoder 5 V

5

Pink 0.25 mm2

6

M12-F-A

Spannungsversorgung Encoder GND

6

Blau 0.25 mm2

7

M12-F-A

Reserviert

7

Rot 0.25 mm2

8

M12-F-A

Reserviert

8