Sensoranschluss

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

Sensorleitung

Anschlussart

M12, 8-polig, male, A-codiert, Farbe: schwarz

Anschlussbild

Belegung

Kontakt

Funktion

1

Encoder A+

Encoder Signal A+ (5V/TTL)

2

Encoder A-

Encoder Signal A- (5V/TTL)

3

Encoder B+

Encoder Signal B+ (5V/TTL)

4

Encoder B-

Encoder Signal B- (5V/TTL)

5

+5V

Spannungsversorgung Encoder 5 V

6

GND

Spannungsversorgung Encoder GND