Anschlusskabel
Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:
Anschlusskabel | Konformität/Sachnummer | Kabeltyp | Länge/Verlegeart | Kabelquerschnitt/Betriebsspannung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE, UKCA, UL: 29665922 | ESCHA® | 1 Meter variabel
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8-polig, A‑codiert, female |
| Offen | ||||
CE, UKCA, UL: 29666430 | ESCHA® | 3 Meter variabel
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8-polig, A‑codiert, female |
| Offen | ||||
CE, UKCA, UL: 29666422 | ESCHA® | 5 Meter variabel
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8-polig, A‑codiert, female |
| Offen | ||||
CE, UKCA, UL: 29666414 | ESCHA® | 10 Meter variabel
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8-polig, A‑codiert, female |
| Offen | ||||