Bağlantı kablosu
Aşağıdaki tabloda bu bağlantı için kullanılabilen kablolar gösterilmektedir:
Bağlantı kablosu | Uygunluk/parça numarası | Kablo tipi | Uzunluk/serim türü | Kablo kesiti/işletme gerilimi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE, UKCA, UL: 29665922 | ESCHA® | 1 metre değişken
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8 kutuplu, A kodlamalı, dişi |
| Açık | ||||
CE, UKCA, UL: 29666430 | ESCHA® | 3 metre değişken
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8 kutuplu, A kodlamalı, dişi |
| Açık | ||||
CE, UKCA, UL: 29666422 | ESCHA® | 5 metre değişken
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8 kutuplu, A kodlamalı, dişi |
| Açık | ||||
CE, UKCA, UL: 29666414 | ESCHA® | 10 metre değişken
| 8 x 0.25 mm2 / DC 30 V | |||
M12, 8 kutuplu, A kodlamalı, dişi |
| Açık | ||||