Sensör bağlantısı

Aşağıdaki tabloda bu bağlantı ile ilgili bilgiler gösterilmektedir:

İşlev

Sensör kablosu

Bağlantı türü

M12, 8 kutuplu, erkek, A kodlamalı, renk: Siyah

Devre şeması

Atama

Kontak

İşlev

1

Enkoder A+

Enkoder sinyal A+ (5V/TTL)

2

Enkoder A-

Enkoder sinyal A- (5V/TTL)

3

Enkoder B+

Enkoder sinyal B+ (5V/TTL)

4

Enkoder B-

Enkoder sinyal B- (5V/TTL)

5

+5V

Enkoder besleme gerilimi 5 V

6

GND

Enkoder besleme gerilimi GND