Açık uçlu kabloların bağlantısı

Aşağıdaki tabloda ilgili parça numaralarıyla kabloların damar ataması gösterilmektedir:

Parça numaraları

29665914, 29666473, 29666465, 29666457,

Hazırlanması

Açık kablo ucu

Açıklama

Hazır fiş konnektör

Damar rengi/
damar kesiti

İşaret

Hazırlanması

Sinyal

Kontak

Kahverengi 1.5 mm2

1

M12-F-T

Motor sargısı A bağlantı

1

Beyaz 1.5 mm2

2

M12-F-T

Motor sargısı A bağlantı

2

Mavi 1.5 mm2

3

M12-F-T

Motor sargısı B bağlantı

3

Siyah 1.5 mm2

4

M12-F-T

Motor sargısı B bağlantı

4