Collegamento dei cavi con estremità aperta

La tabella che segue mostra l'assegnazione dei cavi con i seguenti codici:

Codici

29665914, 29666473, 29666465, 29666457,

Confezionamento

Estremità cavo aperta

Descrizione

Connettore a spina confezionato

Colore conduttore/
sezione conduttore

Contrassegno

Confezionamento

Segnale

Contatto

marrone 1.5 mm2

1

M12-F-T

Collegamento avvolgimento del motore A

1

bianco 1.5 mm2

2

M12-F-T

Collegamento avvolgimento del motore A

2

blu 1.5 mm2

3

M12-F-T

Collegamento avvolgimento del motore B

3

nero 1.5 mm2

4

M12-F-T

Collegamento avvolgimento del motore B

4