Cavi di collegamento
La tabella che segue mostra il cavo disponibile per questo collegamento:
Cavi di collegamento | Conformità/codice | Tipo di cavo | Lunghezza/tipo di posa | Sezione del cavo/tensione di esercizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE, UKCA, UL: 29665914 | Phoenix Contact | 1.5 metri variabile
| 4 x 1.5 mm2 / 63 V DC | |||
M12, a 4 poli, codifica T, femmina |
| aperto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666473 | Phoenix Contact | 3 metri variabile
| 4 × 1.5 mm2 / 63 V DC | |||
M12, a 4 poli, codifica T, femmina |
| aperto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666465 | Phoenix Contact | 5 metri variabile
| 4 x 1.5 mm2 / 63 V DC | |||
M12, a 4 poli, codifica T, femmina |
| aperto | ||||
CE, UKCA, UL: 29666457 | Phoenix Contact | 10 metri variabile
| 4 × 1.5 mm2 / 63 V DC | |||
M12, a 4 poli, codifica T, femmina |
| aperto | ||||