Cable de conexión

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE, UKCA, UL:

29665914

Cable de actuador
Phoenix Contact

1.5 metros

Variable

4 x 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 polos, codificado en T, hembra

 

Abierto

CE, UKCA, UL:

29666473

Cable de actuador
Phoenix Contact

3 metros

Variable

4 × 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 polos, codificado en T, hembra

 

Abierto

CE, UKCA, UL:

29666465

Cable de actuador
Phoenix Contact

5 metros

Variable

4 x 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 polos, codificado en T, hembra

 

Abierto

CE, UKCA, UL:

29666457

Cable de actuador
Phoenix Contact

10 metros

Variable

4 × 1.5 mm2

/

63 V CC

M12, 4 polos, codificado en T, hembra

 

Abierto